企業與中小型企業網路
小型辦公室及家用網路產品
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
企業與中小型企業網路
小型辦公室及家用網路產品
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
服務與支援
常見問題
[吊扇-常見問答] 關於吊扇,您還有的疑慮一一解答
在選購吊扇產品之前,您總是會想: 會掉下來嗎? 和立扇比如何? 省電嗎?
其實吊扇在全球行之有年,已經是非常常見的空氣循環產品
冷熱天都適用的DC直流吊扇【解惑篇】
所有的疑慮,讓我們來一一解答!
1. 吊扇夏天才會使用,冬天吊扇就派不上用場了?
台達吊扇有正反轉功能,冬天開啟電暖器,可利用暖空氣上升的原理,吊扇反轉加速暖空氣在空間循環升溫
2. 使用立扇直吹就很涼爽,為何還要安裝吊扇呢?
台達吊扇能帶動大範圍空氣循環流動,一般電扇只能產生局部性風流,佔地面空間、家有孩童還有安全疑慮;疫情期間,根據美國疾病管制(CDC)建議(
連結
),
使用吊扇可保持全室空氣流通,降低感染風險。
3. 吊扇在頭頂上方轉動,到底安全嗎、會有墜落疑慮嗎?
台達吊扇使用的懸掛吊架,通過標準檢驗局安全測試;另外還有防墜安全鋼索,多一層防護保障;定期檢視天花板結構承重性、更換家中老舊吊扇,生活有保障
4. 吊扇全天運轉讓室內空氣循環,那電費豈不是非常貴?
台達吊扇採用DC直流馬達,相較一般AC交流馬達,省電超過50%,以每度電3.6元試算,即使全天候開啟使用,每日電費才僅2.68元
台達首款DC節能吊扇,以領先全球的直流無刷馬達風扇技術,打造全新節能吊扇,不但風流平穩吹送、運作安靜無擾,更有效帶動全室循環,保持涼爽並帶走不良停滯空氣。
三大特點:
1. 採用更省電的DC直流無刷馬達
比傳統AC馬達吊扇省電超過50%
2. 吊扇燈具選配(另購),明亮燈光帶給您正能量
可調式燈座設計,隨心點亮想要照亮的角落
3. 搭配空調冷氣,更快達到期待溫度
加速冷房效果,可調高冷氣溫度有助節能
*52吋四葉機型:
https://deltaww.pse.is/49yaqv
*56吋五葉機型:
https://deltaww.pse.is/49vulw
*更多產品介紹:
https://www.deltaww.com/zh-TW/Products/Ceiling-Fan/ALL/
回上層